Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
P35 (Metric) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
System Seals
Hydraulic Seals
Piston Seals
P35 (Metric) - Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235.50928-100
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Option
OPT
Material
MAT
D Outer Diameter
OD [mm]
d Inner Diameter
ID [mm]
D1 Diametrical Extrusion Gap
D1 [mm]
B
B [mm]
B1
B1 [mm]
L Groove Length
L [mm]
L1
L1 [mm]
C Lead-in Chamfer
C [mm]
R Groove Radius
R [mm]
Pressure
PRES [bar]
D2
D2 [mm]
E/2 Radial Extrusion Gap
E [mm]
Groove Option
GO
Weight
WEIGHT [g]
1
235.50928
235
Standard
H-PU, NBR, POM
110.00
92.00
106.00
9.00
2.00
22.50
29.70
6.75
0.40
100
109.00
0.50
without Groove
10.55
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
System Seals
- P35 (Metric)
Kurztext
Heavy-Duty, Four-Piece Piston Seal - Series 235 (Metric)
Letzte Änderung
19.10.2020 11:10:16
Einheit
Schlagworte
Hydraulic
Piston Seal
Piston Seals
Seals
Series
System
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften